Обзор
Подробнее о продукте
Эта оценочная плата питается от одного напряжения питания 5 В. Развязка по питанию обеспечивается конденсаторами номиналом 10 мкФ и 0.1 мкФ. Для формирования синфазного напряжения 2.5 В, а также напряжения питания логического интерфейса 3 В для включения/отключения функции пониженного энергопотребления, на плате имеются стабилизаторы напряжения.
Пользователю доступен выбор из нескольких вариантов согласования неиспользованных входов/выходов усилителя в схемах с несимметричными сигналами.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.