Обзор
Подробнее о продукте
ADL5567-EVALZ – это выполненная из материала FR4 четырехслойная оценочная плата с установленными на ней компонентами. Для нормальной работы платы необходим источник напряжения питания 3.3 В или 5 В, способный выдавать ток до 250 мВ. В конфигурации по умолчанию несимметричный входной сигнал для каждого из каналов поступает через разъем SMA и преобразуется в дифференциальный вид при помощи находящегося на плате балуна. Аналогичным образом, дифференциальные сигналы с выхода каждого канала усиления пропускаются через балун для их преобразования в несимметричный вид и последующего вывода на разъем SMA. Сигнальные тракты также можно сконфигурировать как полностью дифференциальные, исключив балуны из схемы. Перемычки на плате позволяют переключать усилители в режим высокой производительности или режим низкой мощности. Кроме того, каждый из каналов может быть отключен в индивидуальном порядке путем установки перемычек в определенное состояние.