Обзор
Подробнее о продукте
ADL5523-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для правильного функционирования требуется однополярное напряжение питания 5 В и потребляется ток 100 мА. Источник питания 5 В следует подключать к зажимам, помеченным VPOS и GND. Как вариант, контакты электропитания могут быть подсоединены через штыревой контакт W-1. RFIN – входной порт РЧ, RFOUT – выходной порт РЧ. Оба порта смонтированы по краям с разъемами SMA.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.