Обзор

Подробнее о продукте

ADL5521-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для правильного функционирования требуется однополярное напряжение питания 5 В и протекает ток 100 мА. Источник питания 5 В следует подключать к зажимам, помеченным VPOS и GND. Как вариант, контакты электропитания могут быть подсоединены через штыревой контакт W-1. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем, маркированный RFIN. Выходное напряжение поступает на SMA разъем, маркированный RFOUT.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.