Обзор

Подробнее о продукте

ADL5513-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/50 mA power supply. The power supply should be connected to the test loops labeled VPOS and GND. The RF input signal is applied through the SMA connector labeled RFIN. The output signal is accessible through the SMA connector labeled VOUT. The temperature adjust node is connected through a test loop mounted on the circuit board. Optionally a voltage divider powered by VPOS can be constructed using resistors, R8 and R9. The circuit board can also accommodate a 26 pin header through which the power supply, ground, temperature adjust node and output signal pins are accessible. The circuit board ships without this header installed.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.