Обзор

Подробнее о продукте

ADL5511-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The RF input signals are applied to an edge-mounted SMA type RF connector (RFIN). The envelope output signal is accessible via the SMA connector labeled VENV. The RMS output and envelope reference signals are accessible on the clip leads labeled VRMA and EREF. To access the RMS output and envelope reference output via SMA cables, SMA connectors can be soldered on to the pads labeled VRMS1 and EREF1.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.