Обзор

Подробнее о продукте

ADL5363-EVALZ – это четырехслойная оценочная плата на основе ламината Rogers 3003 с предустановленными на ней всеми необходимыми компонентами. Для нормальной работы платы требуется питание 5 В/100 мА или 3.3 В/60 мА. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Для всех сигнальных портов на плате имеются торцевые разъемы SMA. RF-IN – это входной порт при использовании платы в конфигурации преобразователя с понижением частоты и выходной порт в конфигурации преобразователя с повышением частоты. LO1_IN и LO2_IN – это входные порты сигналов гетеродина. LO1_IN активен, когда на зажим LOSEL подается сигнал низкого логического уровня. LO2_IN активен, когда напряжение на LOSEL подтягивается к высокому логическому уровню. IF1-OUT – это выходной порт при использовании платы в конфигурации преобразователя с понижением частоты и входной порт в конфигурации преобразователя с повышением частоты. Плата поддерживает переключение в режим пониженного энергопотребления при напряжении питания 3.6 В, или ниже.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.