Обзор

Подробнее о продукте

ADL5356-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 3003-based evaluation board. It requires a 5 V/350 mA or 3.3 V/200 mA power supply for normal operation. The power supply should be connected to the clip leads labeled VCC and GND. All signal ports are populated with edge-mounted SMA connectors. MAIN_IN and DIV_IN are the RF input ports of main and diversity channels. LO1_IN and LO2_IN are input ports for common local oscillators. LO2_IN is enabled when the LOSEL clip lead is logic low. LO1_IN is enabled when LOSEL is pulled to logic high. MAIN_OUTP and DIV_OUTN are the output ports configured for single-ended evaluation on each channel via a transformer. MAIN_OUTN and DIV_OUTP are provided for differiential interface evaluation. Power down feature is available for power supply at or under 3.6 V.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.