Обзор

Подробнее о продукте

ADL5330-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5330 analog controlled VGA.  The evaluation board contains bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and outputs. An SMA connector is used to access the analog gain control pin. This evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5V to 5.5V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.