Обзор
Подробнее о продукте
ADL5323-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation it requires a 5 V/500 mA power supply. The power supply should be connected to the test loops labeled VCC and GND. The RF input and output are available on SMA connectors labeled RFIN and RFOUT.
Документация
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.