Обзор

Подробнее о продукте

ADL5304 evaluation board allows users to connect the ADL5304 precision log amplifier to current sources with simple SMA connections or, with modification of the default configuration, to mount a photodiode to the INUM input for optical power level applications. The UG-339 user guide refers to the ADL5304 evaluation board.

See ADL5304 data sheet when using the ADL5304-EVALZ for additional information.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.