Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата ADL5205-EVALZ обеспечивает интерфейс с двухканальным усилителем ADL5205, управляемым напряжением, через интерфейсы последовательного и параллельного портов, а также через порт USB на ПК, работающем под управлением ОС Microsoft® Windows, с использованием демонстрационной платформы SDP. Кроме того, на плате имеются переключатели для ручного управления всеми цифровыми функциями усилителя.

При работе от источника питания 5 В напряжение питания 3.3 В для цифровой логики формируется при помощи стабилизатора с малым падением напряжения (LDO). Для преобразования несимметричных входных сигналов в дифференциальные и дифференциальных выходных сигналов в несимметричные на плате имеются балуны.

Оценочная плата ADL5205-EVALZ реализована в виде четырехслойной печатной платы из материала 370HR (FR4).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.