Обзор
Особенности и преимущества
- Система оценивания инерциальных датчиков МЭМС для ПК с интерфейсом USB
- Поддержка Windows XP, Vista и 7 с 32- и 64-разрядными драйверами
- Программные пакеты оценивания инерциальных измерительных модулей и измерения вибраций
- Совместима с большинством компонентов семейств ADIS1613x, ADIS162xx, ADIS163xx, ADIS164xx
- Синхронный сбор данных с максимальной частотой дискретизации
- Доступ к регистрам для конфигурирования устройств и чтения состояния
- Стандартный, 16-контактный плоский кабель для подключения к соединительным платам ADIS16xxx.
- Работа с DUT на расстоянии до 2 м
Подробнее о продукте
EVAL-ADIS2 – это совместимая с Windows оценочная система для большинства продуктов семейства iSensor (ADIS16xxx). Она поставляется с рядом пакетов прикладного ПО, работающего в ОС Windows XP, Vista и 7 и использующего 32- или 64-разрядные драйверы USB. Стандартный 16-контактный интерфейс обеспечивает подключение к любым интерфейсным платам iSensor (ADIS16xxx/PCBZ). Питание для тестируемого устройства (DUT) может поступать от USB (выбираемое +3.3В, +5В) или от внешнего источника питания. Для тех, кто знаком с системой предыдущего поколения (EVAL-ADIS), EVAL-ADIS2 имеет ряд существенных усовершенствований, включая поддержку кабелей большей длины и возможность работы в более широком диапазоне температур (от -40°C до +85°C).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.