Обзор
Особенности и преимущества
- Совместимая с ADIS1646x соединительная плата
- Размер платы интерфейса 44 мм x 47 мм
- Комплект крепежа M2x0.4 мм
- 7mm Spacer for flat surface interface
- 16-контактный плоский кабель длиной 12 дюймов
- Соответствие RoHS
Подробнее о продукте
ADIS16IMU4/PCBZ – это набор компонентов, упрощающих процесс подключения инерциальных измерительных модулей ADIS16xxx к платформе проектирования со встраиваемым процессором или к оценочной системе EVAL-ADIS. Он состоит из четырех ключевых компонентов: плата интерфейса, ножки, комплект крепежа и плоский кабель.Области применения
- Промышленные измерения
- Робототехника
- Системы стабилизации платформ
- Отслеживание перемещения персонала
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.