Обзор
Особенности и преимущества
Обеспечивает возможность подключения к следующим продуктам при помощи 16-контактного плоского кабеля:- ADIS16133BMLZ, ADIS16135BMLZ, ADIS16136AMLZ
- ADIS16300/PCBZ, ADIS16305/PCBZ
- ADIS16334/PCBZ
- ADIS16362BMLZ, ADIS16364BMLZ, ADIS16365BMLZ, ADIS16367BMLZ
- ADIS16375BMLZ
- ADIS16405BMLZ, ADIS16407BMLZ
- ADIS16445/PCBZ, ADIS16448/PCBZ
- ADIS16480AMLZ, ADIS16485AMLZ, ADIS16488AMLZ
Подробнее о продукте
ADIS16IMU1/PCBZ – это интерфейсная плата, предназначенная для работы со многими инерциальными измерительными модулями и гироскопами ADIS16xxx. На ней имеется ряд отверстий под винты M2x0.4мм для непосредственной установки компонентов в различных корпусах, а также 16-контактный, двухрядный соединительный интерфейс с шагом между контактами 2 мм для простого подключения к процессорным платам при помощи плоского кабеля длиной до 12 дюймов. ADIS16IMU1/PCBZ служит частичной заменой нескольким устаревшим оценочным платам. Пожалуйста, см. приведенный ниже список.
- Replace ADIS16133/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16133BMLZ.
- Replace ADIS16135/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16135BMLZ.
- Replace ADIS16136/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and
- Replace ADIS16133/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16133BMLZ.
- Replace ADIS16135/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16135BMLZ.
- Replace ADIS16136/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16136AMLZ.
- Replace ADIS16137/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16137AMLZ.
- Replace ADIS16362/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16362BMLZ
- Replace ADIS16364/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16364BMLZ
- Replace ADIS16365/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16365BMLZ
- Replace ADIS16367/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16367BMLZ
- Replace ADIS16375/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16375BMLZ.
- Replace ADIS16405/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16405BMLZ
- Replace ADIS16407/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16407BMLZ
- Replace ADIS16480/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16480AMLZ.
- Replace ADIS16485/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16485AMLZ.
- Replace ADIS16488/PCBZ with (1) ADIS16IMU1/PCBZ and (1) ADIS16488AMLZ.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (2)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.