Обзор
Особенности и преимущества
- Small size: 33.25mm x 30.75mm
- Convenient connector: 16-pin (2x8), 2mm-pitch
- Mounting holes (2.3mm diameter) in each corner (4x)
- ADIS16505-1/PCBZ includes an ADIS16505-1BMLZ IMU
- ADIS16505-2/PCBZ includes an ADIS16505-2BMLZ IMU
- ADIS16505-3/PCBZ includes an ADIS16505-3BMLZ IMU
Подробнее о продукте
The ADIS16505-x/PCBZ breakout boards provide a convenient method for establishing a prototype connection between each ADIS16505-xBMLZ IMU model and an embedded processor platform. Each ADIS16505-x/PCBZ breakout board connects to J1 on the EVAL-ADIS2 evaluation system, as well.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.