Обзор

Особенности и преимущества

  • Малые габариты: 33.25 мм x 30.75 мм
  • Удобный соединительный разъем: 16-контактный (2x8), шаг 2 мм
  • Монтажные отверстия (диаметр 2.3 мм) в каждом углу (4x)
  • ADIS16477-1/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16477-1BMLZ
  • ADIS16477-2/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16477-2BMLZ
  • ADIS16477-3/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16477-3BMLZ

Подробнее о продукте

Интерфейсные платы ADIS16477-x/PCBZ предоставляют простой способ подключения каждой из моделей инерциальных измерительных модулей ADIS16477 к платформе на базе встраиваемого процессора при создании прототипа системы. Любая интерфейсная плата ADIS16477-x/PCBZ также может подключаться к разъему J1 оценочной системы EVAL-ADIS2.

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.