Обзор
Особенности и преимущества
- Малые габариты: 33.25 мм x 30.75 мм
- Удобный соединительный разъем: 16-контактный (2x8), шаг 2 мм
- Монтажные отверстия (диаметр 2.3 мм) в каждом углу (4x)
- ADIS16475-1/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16475-1BMLZ
- ADIS16475-2/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16475-2BMLZ
- ADIS16475-3/PCBZ содержит инерциальный измерительный модуль ADIS16475-3BMLZ
Подробнее о продукте
Интерфейсные платы ADIS16475-x/PCBZ предоставляют простой способ подключения каждой из моделей инерциальных измерительных модулей ADIS16475 к платформе на базе встраиваемого процессора при создании прототипа системы. Любая интерфейсная плата ADIS16475-x/PCBZ также может подключаться к разъему J1 оценочной системы EVAL-ADIS2.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.