Обзор

Особенности и преимущества

  • Малые габариты: 33.25 мм x 30.75 мм
  • Удобный соединительный разъем: 16-контактный (2x8), шаг 2 мм
  • Монтажные отверстия (диаметр 2.3 мм) в каждом углу (4x)
  • Содержит (1) ADIS16470AMLZ

Подробнее о продукте

Интерфейсная плата ADIS16470/PCBZ предоставляет простой способ подключения инерциального измерительного модуля ADIS16470 к платформе на базе встраиваемого процессора при создании прототипа системы. Интерфейсная плата ADIS16470/PCBZ также может подключаться к разъему J1 оценочной системы EVAL-ADIS2.

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.