Обзор

Особенности и преимущества

The ADIS1644X/FLEX is a flexible cable that enables simple connection between the EVAL-ADIS evaluation system and the ADIS16334, ADIS16445 or ADIS16448 MEMS IMUs. It also connects these three IMUs to the ADIS16IMU1/PCBZ and ADIS16IMU2/PCBZ as well.



Подробнее о продукте

When used with the ADIS16IMU2/PCBZ, the ADIS1644X/FLEX provides a simple breakout board function for the ADIS16334, ADIS16445 and ADIS16448. This flexible cable has 20 pins, stiffeners on each end and is made of Kapton. The ADIS1644X/FLEX also serves as a partial replacement for several obsoleted evaluation tools. Please see the following list:
  • Replace the ADIS16334/PCBZ with (1) ADIS16334BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16445/PCBZ with (1) ADIS16445BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16448/PCBZ with (1) ADIS16448BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX

Документация

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Переходные платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.