Обзор
Особенности и преимущества
- Разъем FMC для интерфейса MII, сигналов MDIO и сигналов состояния
- Доступные конфигурационные резисторы поверхностного монтажа и многопозиционные переключатели
- Работает от одного внешнего источника питания 5 В
Подробнее о продукте
Плата EVAL-ADIN1200FMCZ позволяет упростить изучение основных характеристик и особенностей предназначенного для промышленного Ethernet PHY-приемопередатчика ADIN1200, характеризующегося высокой надежностью, малым энергопотреблением и поддерживающего скорости передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Оценочная плата EVAL-ADIN1200FMCZ питается от одного внешнего источника 5 В, напряжение которого может подаваться как через разъем EXT_5V, так и через разъем P4.
Все имеющиеся на плате микросхемы питания используют эту линию 5 В и обеспечивают стабилизированное напряжение линий AVDD_3P3 и VDDIO.
Мезонинный разъем FMC, обозначенный как P3, позволяет подключаться к управляющим системам на основе FPGA посредством интерфейса управления доступом к среде (MAC) и интерфейса ввода/вывода данных управления (MDIO). Разъем P5 обеспечивает альтернативный способ подключения по интерфейсу MDIO. Плата EVAL-ADIN1200FMCZ оснащена кварцевым генератором на 25 МГц (Y1).
Для получения полной информации об устройстве ADIN1200 обратитесь к технической документации на ADIN1200, которую следует использовать совместно с данным руководством при использовании платы EVAL-ADIN1200FMCZ.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Две платы EVAL-ADIN1200FMCZ
- Две платы модуля интерфейса MDIO
Заказчики должны иметь свои собственные кабели питания, кабель Ethernet и кабели USB.