Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверку CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
- Напряжение питания аналоговой части
- Биполярное питание: от ±4.5 В до ±16.5 В
- Однополярное питание: от 5 В до 20 В
- Управление из ПК при помощи программного обеспечения оценивания демонстрационной платформы SDP EVAL-SDP-CB1Z
Подробнее о продукте
EVAL-ADGS1412SDZ – это оценочная плата для ADGS1412. ADGS1412 – это производимый по технологии iCMOS, четырехканальный однополюсный ключ на одно направление (SPST) с управлением через последовательный периферийный интерфейс (SPI). Интерфейс SPI имеет ряд возможностей, повышающих устойчивость: проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика тактового сигнала SCLK. Микросхемы ADGS1412 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. ADGS1412 также может работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.
Плата EVAL-ADGS1412SDZ работает под управлением демонстрационной платформы SDP, которая подключается к ПК через интерфейс USB. Микросхема ADGS1412 располагается в центре оценочной платы. Для подключения к каждому контакту истока и стока на плате имеются клеммные контакты с прижимными винтами. Для подключения питания используются три клеммных контакта, и ещё один, при необходимости, используется для определяемого пользователем напряжения питания цифровой логики. В качестве альтернативного варианта напряжение питания цифровой логики может браться с платы контроллера SDP.
Полный набор характеристик ADGS1412 доступен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1067 при работе с оценочной платой.
Оценочная плата подключается к порту USB ПК через плату SDP. Плата EVAL-SDP-CB1Z (плата контроллера SDP-B) доступна для заказа на веб-сайте Analog Devices, www.analog.com.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-ADGS1412SDZ
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.