Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверка CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
- Напряжение питания аналоговой части
- Биполярное питание: ±15 В
- Однополярное питание: 12 В
- Управление из ПК при помощи программного обеспечения оценивания
Подробнее о продукте
EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ — это оценочные платы для ADGS1408/ADGS1409. ADGS1408/ADGS1409 — это обладающие малым сопротивлением во включенном состоянии (RON) мультиплексор 8:1/сдвоенный мультиплексор 4:1, которые управляются через последовательный периферийный интерфейс SPI. Интерфейс SPI имеет ряд возможностей, повышающих устойчивость: проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика тактового сигнала SCLK. Микросхемы ADGS1408/ADGS1409 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. ADGS1408/ADGS1409 также могут работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.
Платы EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ работают под управлением демонстрационной платформы SDP (EVAL-SDP-CB1Z), которая подключается к ПК через интерфейс USB. Микросхема ADGS1408/ADGS1409 располагается в центре оценочной платы. Для подключения к каждому контакту истока и стока на плате имеются клеммные контакты с прижимными винтами. Для подключения питания используются три клеммных контакта, и ещё один, при необходимости, используется для определяемого пользователем напряжения питания цифровой логики. В качестве альтернативного варианта напряжение питания цифровой логики может браться с платы SDP-B.
При работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1284 следует обращаться также к техническому описанию ADGS1408/ADGS1409, доступному на сайте Analog Devices.
Оценочная плата подключается к порту USB ПК через плату SDP-B. Плата контроллера SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z ) доступна для заказа на веб-сайте Analog Devices, www.analog.com/SDP-B.