Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверка CRC, проверка достоверности адресов чтения/записи и обнаружение ошибочного числа импульсов SCLK
- Напряжения питания аналоговой части
- Биполярное питание: ±15 В
- Однополярное питание: +12 В
- Управление из ПК при помощи программного обеспечения оценивания
- EVAL-SDP-CB1Z SDP
Подробнее о продукте
EVAL-ADGS1212SDZ - это оценочная плата для ADGS1212. ADGS1212 - это обладающий малыми инжекцией заряда и емкостью однополюсный ключ на одно направление (SPST), который управляется через последовательный периферийный интерфейс SPI. Интерфейс SPI обладает рядом функций обнаружения ошибок для повышения надежности системы, включая обнаружение ошибок данных при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), обнаружение некорректного адреса записи/чтения и обнаружение ошибок в количестве циклов сигнала синхронизации последовательного порта (SCLK). Несколько микросхем ADGS1212 можно объединить в цепочку с последовательным опросом, что позволит минимизировать необходимое для их конфигурирования количество цифровых линий. ADGS1212 также поддерживает пакетный режим, сокращающий интервал времени между посылкой команд SPI.Управление EVAL-ADGS1212SDZ осуществляется при помощи демонстрационной платформы SDP EVAL-SDP-CB1Z, которая подключается к ПК через порт USB. Микросхема ADGS1212 расположена в центре оценочной платы. Для подключения всех выводов стока и истока на плате имеются клеммы с винтовыми зажимами. Еще три винтовых зажима используются для подключения питания устройства, а четвертый – для подключения отдельного питания цифрового логического интерфейса, если это необходимо. Если отдельное питание логического интерфейса не требуется, его можно получить от платы SDP.
Полный набор спецификаций ADGS1212 можно найти в техническом описании компонента, доступном на сайте Analog Devices, к которому следует обращаться при работе с этой оценочной плате в дополнение к руководству пользователя (UG-1184).
Подключение оценочной платы к порту USB ПК осуществляется через плату SDP.
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.