Обзор

Особенности и преимущества

  • Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
  • Проверка CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
  • Напряжение питания аналоговой части
  • Биполярное питание: ±15 В
  • Однополярное питание: 12 В
  • Управление из ПК при помощи программного обеспечения оценивания 

Подробнее о продукте

EVAL-ADGS1208SDZ/EVAL-ADGS1209SDZ — это оценочные платы для ADGS1208/ADGS1209. ADGS1208/ADGS129 — это обладающие малой емкостью во включенном состоянии (CON) и малой инжекцией заряда (QINJ) мультиплексор 8:1/сдвоенный мультиплексор 4:1, которые управляются через последовательный периферийный интерфейс SPI. Интерфейс SPI имеет ряд возможностей, повышающих устойчивость: проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика тактового сигнала SCLK. Микросхемы ADGS1208/ADGS1209 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. ADGS1208/ADGS1209 также могут работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.

Платы EVAL-ADGS1208SDZ/EVAL-ADGS1209SDZ работают под управлением демонстрационной платформы SDP (EVAL-SDP-CB1Z), которая подключается к ПК через интерфейс USB. Микросхема ADGS1208/ADGS1209 располагается в центре оценочной платы. Для подключения к каждому контакту истока и стока на плате имеются клеммные контакты с прижимными винтами. Для подключения питания используются три клеммных контакта, и ещё один, при необходимости, используется для определяемого пользователем напряжения питания цифровой логики. В качестве альтернативного варианта напряжение питания цифровой логики может браться с платы SDP-B.

При работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1271 следует обращаться также к техническому описанию ADGS1208/ADGS1209, доступному на сайте Analog Devices.

Оценочная плата подключается к порту USB ПК через плату SDP-B. Плата контроллера SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z ) доступна для заказа на веб-сайте Analog Devices, www.analog.com/SDP-B.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

EVAL-ADGS1208/ADGS1209SDZ

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
212 KB
ACE plugin for Board.ADGS1X0X 2.0.2 [Jan 21 19]
The ADGS1X0X Plug-In supports ADGS1208 (8:1 Mux), ADGS1408 (8:1 Mux), ADGS1209 (Dual 4:1 Mux) and ADGS1409 (Dual 4:1 Mux) parts.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.2994.1347 [Feb 08 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.