Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания: одно напряжение 3.3 В
  • Широкий диапазон рабочих частот: от 0 Гц до 14 ГГц
  • Высокая рабочая мощность сигналов: 36 дБм
  • Разъемы SMA для РЧ сигналов
  • Разъемы SMB для сигналов управления ключом
  • Линия передачи CALIBRATION THRU на плате для калибровки анализатора

Подробнее о продукте

EVAL-ADGM1304 – это оценочная плата для ADGM1304, двухкристального решения для коммутации радиочастотных (РЧ) сигналов. Данный компонент содержит однополюсный ключ на четыре направления (SP4T), построенный на базе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС), и кристалл управления, помещенные в компактный корпус LFCSP с габаритами 5 мм × 4 мм. Ключ реализован по технологии МЭМС компании Analog Devices, обеспечивающей оптимальные показатели ширины полосы, пропускаемой мощности и линейности в РЧ системах. Кристалл управления формирует сигналы высокого напряжения, необходимые для работы ключа МЭМС и позволяет пользователю использовать простой параллельный интерфейс управления, совместимый с логикой КМОП/LVTTL.


Оценочная плата поставляется с разъемами для РЧ сигналов и сигналов управления, а также имеет перемычки для упрощения управления ключом и оценивания его характеристик.


При работе с оценочной платой следует руководствоваться информацией, приведенной в техническом описании ADGM1304.

Markets & Technology

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.