Обзор

Подробнее о продукте

The ADG884 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance Dual SPDT switches with a minimum of effort. There is a test point on each audio jack, as well as the two logic control inputs, to check voltage level is entering/exiting each pin.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.