Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа при высоких температурах до 210°C
  • Напряжения питания
    • Биполярное питание: ±2.5 В
    • Однополярное питание: от 1.8 В до 5.5 В
  • Параллельный интерфейс, совместимый с трехвольтовой логикой

Подробнее о продукте

EVAL-ADG798EB1Z – это оценочная плата высокотемпературного мультиплексора 8:1 ADG798. Вся плата целиком изготовлена из материалов и компонентов, способных работать при высоких температурах. Она подходит для кратковременного оценивания характеристик продукта при температурах до 210°C.


ADG798 припаян в центре оценочной платы, а для подключения к каждому из выводов истока и стока на плате имеются штыревые контакты. Для подключения напряжения питания компонента и определяемого пользователем напряжения питания логики используется четырехконтактный штыревой разъем.


Полный набор характеристик ADG798 доступен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1039 при работе с оценочной платой.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Package Contents

  • Оценочная плата  EVAL-ADG798EB1Z

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.