Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа при высоких температурах до 210°C
  • Напряжения питания
    • Биполярное питание: от ±5 В до ±22 В
    • Однополярное питание: от 8 В до 44 В
  • Параллельный интерфейс, совместимый с трехвольтовой логикой

Подробнее о продукте

EVAL-ADG5298EB1Z – это оценочная плата высокотемпературного мультиплексора 8:1 ADG5298. Вся плата целиком изготовлена из материалов и компонентов, способных работать при высоких температурах. Она подходит для кратковременного оценивания характеристик продукта при температурах до 210°C.


ADG5298 припаян в центре оценочной платы EVALADG5298EB1Z, а для подключения к каждому из выводов истока и стока на плате имеются штыревые контакты. Для подключения напряжения питания компонента и определяемого пользователем напряжения питания логики используется четырехконтактный штыревой разъем.


Полный набор характеристик ADG5298 доступен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1038 при работе с оценочной платой EVAL-ADG5298EB1Z.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.