Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания
    Биполярное питание: от ±5 В до ±22 В
    Однополярное питание: от 8 В до 44 В
  • Защита от перегрузки по напряжению на выводах истока
    Напряжения сигнала от −55 В до +55 В
  • Светодиоды для визуальной индикации перегрузки по напряжению
  • Параллельный интерфейс, совместимый с 3-вольтовой логикой
  • LDO-стабилизатор для питания цифровой части, если необходимо

Подробнее о продукте

EVAL-ADG5248FEBZ – это оценочная плата для мультиплексора 8:1 с защитой от перегрузки по напряжению ADG5248F. ADG5248F содержит схему детектирования и защиты от перегрузки по напряжению на выводах истока. Компонент обеспечивает защиту от напряжений в пределах до −55 В и +55 В, как при подаваемом на него питании, так и в его отсутствие.


ADG5248F припаян в центре оценочной платы, и для подключения к каждому из выводов стока и истока на плате имеются клеммы с винтовым зажимом. Три клеммы используются для питания устройства, а еще одна — для подачи выбираемого пользователем напряжения питания логической части, если необходимо. Также на плате имеется стабилизатор с малым падением напряжения (LDO-стабилизатор), который может быть использован для формирования напряжения питания логической части (5 В) и светодиодов, обеспечивающих визуальную индикацию состояния напряжения на контактах мультиплексора.


При работе с оценочной платой помимо руководства пользователя следует также руководствоваться информацией из технического описания продукта, которое содержит полный набор спецификаций ADG5248F.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.