Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжения питания
    Биполярное питание: от ±5 В до ±22 В
    Однополярное питание: от 8 В до 44 В
  • Защита от перегрузки по напряжению на выводах истока
    Защита от напряжений до −55 В и +55 В
  • Светодиоды для визуальной индикации перегрузки по напряжению
  • Параллельный интерфейс, совместимый с логическими схемами с напряжением 3 В
  • Интегрированный на плате опциональный LDO-стабилизатор для цифровой логики управления

Подробнее о продукте

EVAL-ADG5243FEBZ – это оценочная плата для микросхемы ADG5243F, которая включает в себя три однополярных ключа на два направления (singlepole/double-throw, SPDT) с независимым управлением. ADG5243F имеет схемы детектирования и защиты от перегрузки по напряжению на выводах истока и обеспечивает защиту от напряжений до −55 В/+55 В как при подаваемом питании, так и в его отсутствие.

Микросхема ADG5243F припаяна к центру оценочной платы, а для подключения к выводам стока и истока на плате имеются клеммы с винтовым зажимом. Для подачи питания на устройство также используются три клеммы с винтовым зажимом. При необходимости, на четвертую клемму может быть подано напряжение питания цифровой части с выбираемым пользователем уровнем. В качестве альтернативы для формирования напряжения питания цифровой логики и светодиодов, установленных на плате для визуальной индикации состояния отказа ключа, может быть использован LDO-стабилизатор (стабилизатор с малым падением напряжения) с выходным напряжением 5 В.

Полная спецификация характеристик ADG5243F доступна в техническом описании продукта, которым следует руководствоваться в дополнение к UG-894 при работе с оценочной платой.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.