Обзор

Подробнее о продукте

The ADG2128 evaluation board interfaces to the USB port of a PC. Software is available with the evaluation board that allows the user to easily program ADG2128. The EVAL-ADG2128EBZ can be operated    with both single and dual supplies.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.