Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная система оценивания ADF7030-1
- Простой в применении графический интерфейс пользователя для оценивания характеристик и тестирования ADF7030-1
- Материнская плата ADuCM3029 EZ-KIT для разработки систем
Подробнее о продукте
ADF7030-1 EZ-KIT® - это система оценивания и проектирования для высококачественного субгигагерцового радиотрансивера ADF7030-1. Всего доступно четыре модели комплекта для разных диапазонов частот.Каждый из комплектов ADF7030-1 EZ-KIT позволяет производить быстрое и всестороннее оценивание характеристик радиотрансивера ADF7030-1, а также может использоваться совместно с материнской платой ADuCM3029 EZ-KIT (ADZS-UCM3029EZLITE) для разработки программного обеспечения хост-процессора.
ADF7030-1 EZ-KIT включает в себя следующие элементы:
- Дочерние платы радиоинтерфейса.
- Антенны для тестирования частоты ошибок в пакетах при передаче данных по воздуху.
- Материнская плата ADuCM3029 EZ-KIT с экраном для оценивания характеристик и разработки систем на базе ADF7030-1. Дочерняя плата ADF7030-1 подключается к этой материнской плате.
- Центр проектирования ADF7030-1 (ADF7030-1 Design Center) – графический интерфейс пользователя для оценивания характеристик ADF7030-1. Он может быть использован для конфигурирования ADF7030-1, оценивания характеристик приемника и передатчика, а также для непосредственно для приема и передачи пакетов.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Две дочерние платы ADF7030-1 (EV-ADF70301-915AZ, EV-ADF70301-868BZ, EV-ADF70301-433AZ bkb EV-ADF70301-169BZ)
- Две антенны
- Две платы ADuCM3029 EZ-KIT (ADZS-UCM3029EZLITE)
- Две платы экрана ЖКД для платы ADuCM3029 EZ-KIT
- Две батареи 3.6 В
- Три кабеля USB
- Один эмулятор J-Link Lite
- Один универсальный адаптер постоянного напряжения питания 5 В
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.