Обзор

Особенности и преимущества

  • Self-contained board including PLL, VCO, loop filter (35 kHz), 25 MHz TCXO reference, USB interface, and voltage regulators
  • Accompanying software allows control of synthesizer functions from a PC
  • Choice of power supply via USB or external feeding
  • Typical phase noise performance of −99 dBc/Hz @ 1 kHz offset from carrier (1 GHz output frequency)

Подробнее о продукте

The EVAL-ADF4350EB1Z is designed to evaluate the performance of the ADF4350 frequency synthesizer. The board contains the ADF4350 synthesizer, a USB connector and related interface, a 25 MHz TCXO reference source, SMA connectors for the RF outputs, and reference signal plus headers for various signals and voltages. There is also a loop filter (35 kHz) on board. A USB cable is included with the board to connect to a PC USB port.


The package also contains Windows® software (2000- and XPcompatible) to allow easy programming of the synthesizer. 

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.