Обзор

Подробнее о продукте

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADF4193 Low Phase Noise, Fast Settling PLL Frequency Synthesizer.


This evaluation board requires an SDP Controller board for connection to the PC. The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board will connect to the SDP controller board. The evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate through the SDP Controller board, to the evaluation board. The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

Системные требования

  • ADF4193 Evaluation Board (EV-ADF4193SD1Z or EV-ADF4193SD2Z)
  • SDP Controller Board

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.