Обзор
Подробнее о продукте
This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADF4156 6.2 GHz Fractional-N Frequency Synthesizer.
This evaluation board requires an SDP Controller board for connection to the PC. The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board will connect to the SDP controller board. The evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate through the SDP Controller board, to the evaluation board. The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- ADF4156 Evaluation Board (EV-ADF4156SD1Z)
- SDP-S Controller Board
Документация
Руководства пользователя (4)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.