Обзор

Особенности и преимущества

  • Self-contained board for generating RF frequencies 
  • Contains the ADF4108—an 8 GHz frequency synthesizer IC 
  • Accompanying software allows complete control of synthesizer functions from a PC

Подробнее о продукте

The EV-ADF4108EB1Z evaluation board allows the user to evaluate the performance of the ADF4108 frequency synthesizer for phase-locked loops (PLLs). The board contains the ADF4108 synthesizer, an SMA connector for the reference input, the power supplies, a USB interface, and the RF outputs. There is also an active loop filter and a VCO on board. The user has the option of using an alternate loop filter and VCO by connecting the board to the following SMA connectors: VTUNE and CPOUT. The evaluation kit contains software that is compatible with Windows® XP and more recent versions to allow easy programming of the synthesizer.

The USB interface allows software programming of the ADF4108 device. A USB cable is included in the evaluation board kit to allow software programmability.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.