Обзор
Особенности и преимущества
- Встроенный стабилизатор для источников напряжения 3 В, 5 В, 12 В
- OP27для приложений с активными фильтрами
- Разработан для быстрой переналадки в плату с внешним ГУН
Подробнее о продукте
Эта плата была разработана для того, чтобы пользователь мог оценивать характеристики высокочастотного делителя/синтезатора с ФАПЧ ADF4007. Комплект содержит синтезатор ADF4007, выводы управления для выбора коэффициента усиления (8, 16, 32, и 64), разъём SMA для опорного входного сигнала, и ВЧ вход и выход.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.