Обзор
Особенности и преимущества
- Шилд форм-фактора Arduino на основе микросхемы однофазного счетчика энергии ADE9153A
- Встроенный шунт для измерения тока сети
- Номинальный ток: 5 А
- Максимальный ток: 10 А
- Измерение номинального напряжения нейтрали сети до 240 В ср.кв.
- Библиотека программного обеспечения для Arduino
- Функция автокалибровки mSure и примеры прикладного кода
Подробнее о продукте
EV-ADE9153ASHIELDZ представляет собой шилд (плату расширения) Arduino, совместимый с Arduino Uno, Arduino Zero или ESP8266. Он имеет встроенный шунтирующий резистор для измерения тока сети и позволяет быстро оценить работу микросхемы ADE9153A и создавать на ее основе прототипы систем измерения энергии. Библиотека Arduino и примеры прикладного кода представлены на странице продукта ADE9153A, что позволяет упростить реализацию более сложных систем. Используя функцию автокалибровки mSure®, данную плату можно откалибровать для измерения энергии с точностью 1% в динамическом диапазоне, не прибегая при этом к необходимости в использовании дорогостоящего калибровочного оборудования.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.