Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the ADE9000
- PC control in conjunction with the EVAL-SDP-CB1Z system
- demonstration platform (SDP) PC software for control and data analysis (time and
- frequency domain)
- Standalone capability
Подробнее о продукте
The EVAL-ADE9000EBZ evaluation board allows the performance of the ADE9000 energy monitoring IC to be evaluated in a context very similar to an actual power quality monitor. The kit requires purchasing a second board: the controller board for the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z) and current sensors. The ADE9000 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, which provides access to the registers and features of the device using a PC interface.Consult the ADE9000 data sheet in conjunction with this user guide when using the evaluation board.
Документация
Руководства пользователя (3)
Статьи по применению (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.