Обзор
Особенности и преимущества
- This board is also used to Evaluate the ADE7912 Product.
Подробнее о продукте
The ADE7913 evaluation kit includes three boards that together allow the performance of the ADE7913 isolated sigma delta ADC to be evaluated in a context very close to an actual three phase meter implementation. The ADE7913 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers of every ADE7913 using a PC interface.
The file contains the evaluation board schematic, the bill of materials of the board, the layout files and the ADE7913 evaluation software installation files.
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
ADE7913 Evaluation Board Documentation
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.