Обзор

Подробнее о продукте

В этой документации описываются аппаратные и программные функции оценочного комплекта на основе ADE7763. Оценочная плата на основе ADE7763 вместе с этим документом и технической документацией на ADE7763 представляет собой законченную оценочную платформу для оценки работы ADE7763. Эта плата была разработана таким образом, чтобы иметь возможность полностью оценить работу ADE7763 в конечном приложении. Используя соответствующие преобразователи в канале тока (например, шунты, трансформаторы тока, датчики с выходом di/dt), оценочную плату можно подключить к испытательному стенду или испытательной цепи высокого напряжения (240 В ср. кв.). С помощью имеющихся на плате цепей резистивных делителей можно уменьшать сетевое напряжение. В данном указании по применению также описывается, как следует подключать датчики тока для достижения наилучших характеристик. Эта оценочная плата (счетчик энергии) настраивается и калибруется через параллельный порт ПК. Интерфейс передачи данных между оценочной платой и ПК полностью изолирован. С данной оценочной платой поставляется программное обеспечение для Windows™, поэтому ее можно быстро настроить для работы в качестве счетчика энергии. Эта оценочная плата также может функционировать в качестве автономной оценочной системы, которую можно легко подключить к существующей системе с помощью 25-контактного разъема D-Sub. Для работы оценочной платы требуются два внешних источника питания с выходным напряжением 5 В (один необходим для гальванической развязки) и соответствующий преобразователь тока.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.