Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the ADE1202
  • PC control in conjunction with the EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP)
  • PC software for control and data analysis
  • Standalone capability

Подробнее о продукте

The EVAL-ADE1202EBZ is a full featured evaluation board, designed to allow the user to easily evaluate the ADE1202 dual-channel, configurable, isolated digital binary input IC performance in a context similar to a real binary input interface application. The evaluation kit requires purchasing the controller board for the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z). The evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, which provides access to the registers and features of the device through a PC interface.

Consult the ADE1202 data sheet in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADE1202EBZ.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.