Обзор

Особенности и преимущества

White LED driver based on inductive boost controller
  • Wide input voltage range : 4.5V to 40V
  • Adaptive output voltage to minimize power dissipation
  • 200kHz to 1.2MHz adjustable operating frequency
  • Programmable UVLO
  • Programmable soft start time for boost converter

Подробнее о продукте

ADD5211CP-EVALZ is the ADD5211 driver board and the LED Board.

ADD5211EB-EVALZ is just the ADD5211 driver board.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.