Обзор

Особенности и преимущества

  • The EVAL-ADCM kit includes either an ADcmXL1021 or an ADcmXL3021 vibration sensor
  • Easily connects to PC for full features evaluation
  • Evaluation software for effortless configuration of the module, register setup, data display and data logging
  • High-speed SPI to USB adaptor for high data rate Real Time Streaming (RTS)
 

Подробнее о продукте

The EVAL-ADCM is a simple to use kit that allows quick performance evaluation of Analog Devices 1-axis or 3-axis, digital output MEMS vibration sensing modules. The ADcmXL3021 module consists of 3 single axis, ultra-low noise, high bandwidth ADXL1002 accelerometers, a fully implemented signal chain and MCU to incorporate configurable digital FIR filters, spectral analysis through internal FFT, configurable alarm monitoring, and time domain capture and statistical analysis. A single axis version, the ADcmXL1021 is also available. The EVAL-ADCM is ideal for evaluation of the ADcmXLX021 vibration sensing modules since the kit readily provides full spectrum experience of all features of the product.

Начало работы

For Installation Guide and User Guide check the product Wiki page.

Системные требования

  • Requiered Software: FX3 Driver, ADcmXL Evaluation Software

Softwares can be downloaded from the product Wiki page.

  • PC Requierments: Windows XP, Vista, 7 or 10, .NET Framework 3.5

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.