Обзор
Подробнее о продукте
The ADCLK946 is a very high performance clock fanout buffer. The evaluation board is fabricated using a high quality Rogers dielectric material. Transmission line paths are kept as close to 50 Ω as possible.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Инструменты оценивания ADCLK946
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.