Обзор
Подробнее о продукте
The ADCLK846 data sheet contains full technical details about the specifications and operation of this device and should be consulted when using the evaluation board.
The ADCLK846 is a high performance clock fanout buffer. The evaluation board is fabricated using a high quality Rogers® dielectric material. Transmission line paths are kept as close to 100 Ω differentially as possible.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Инструменты оценивания ADCLK846
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.