Обзор
Особенности и преимущества
- For the evaluation of the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979 quad ADCs
- Total harmonic distortion (THD) plus noise (N): −95 dB at −1 dBFS
- Signal to noise ratio (SNR): 109 dB, A weighting filter
- Built-in diagnostics for microphone inputs
Подробнее о продукте
The EVAL-ADAU1977 is used for quick evaluation of the ADAU1977/78/79 Quad ADC. The board can output up to 4 channels of digital output. The board requires power supply of 5V and +/-18V.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.