Обзор

Подробнее о продукте

This user guide explains the design and setup of the EVALADAU1850EBZ evaluation board.

This evaluation board provides access to all analog and digital inputs/outputs on the ADAU1850. The ADAU1850 core is controlled by Analog Devices, Inc., Lark Studio software, which interfaces to the EVAL-ADAU1850EBZ via a USB connection. The software development kit (SDK) is also provided by Analog Devices for code development.

The EVAL-ADAU1850EBZ can be powered by the USB bus or by a single 3.8 V to 5 V supply. These supply options are regulated to the voltages required on the EVAL-ADAU1850EBZ. The printed circuit board (PCB) is a 4-layer design, with a ground plane and a power plane on the inner layers. The EVAL-ADAU1850EBZ contains connectors for external microphones and speakers. The master clock can be provided externally or by the on-board 24.576 MHz oscillator.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADAU1850EBZ evaluation board
  • USB cable with mini USB plug

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.