Обзор
Особенности и преимущества
EVAL-ADAU1761Z |
Подробнее о продукте
Full-featured ADAU1761 SigmaDSP evaluation board that operates most functions of the ADAU1761 with a full range of analog and digital inputs and outputs including the digital microphone and capless headphones. USBi is included in the package and it provides the 5 V power supply for the board.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (2)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.